[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb ved 440 V "In/2"
10000 kredsløb ved 440 V "In"
10000 kredsløb ved 690 V "In/2"
5000 kredsløb ved 690 V "In"
|
Effekttab i pr. pol
|
6,3 W
|
Montagetilbehør
|
Bagplade
|
Montageposition
|
Horizontal and vertical
Flat on the back
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Tilslutningsafstand
|
35 mm
|
Beskyttelsestype
|
L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
"So" : for kort tid kort-circuit beskyttelse
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
G : for jordfejlsbeskyttelse
|
Udløserelæets dimensionering
|
150 A ved 65 °C
|
Motor tripping class
|
10
30
5
20
|
Supplerende motorbeskyttelse
|
Forlænget start tid
Stalled rotor
Underbelastning
Fase ubalance
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
"70...150 A"
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Justerbar
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120 sekund ved 1.5 x Ir 5
6,5 sekund ved 6 x Ir 5
5 sekund ved 7.2 x Ir 5
240 sekund ved 1.5 x Ir 10
13,5 sekund ved 6 x Ir 10
10 sekund ved 7.2 x Ir 10
480 sekund ved 1.5 x Ir 20
26 sekund ved 6 x Ir 20
20 sekund ved 7.2 x Ir 20
720 sekund ved 1.5 x Ir 30
38 sekund ved 6 x Ir 30
30 sekund ved 7.2 x Ir 30
|
Termisk hukommelse
|
20 minutter før og efter udløsning
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Justerbar
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
"5...13 x Ir"
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixed
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixed
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
"2250 A"
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0.6...1 x In til "In = 25 A"
0.3...1 x In til "In = 50 A"
0.2...1 x In til "In > 50 A"
Ig enable on/off
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
Justerbar 5 indstillinger
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0…0,4 sekund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Zone selective låsing ZSI
|
Med
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 spor
|
Lokal indikering
|
For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For temperatur over sætpunktet: LED 95 % Ith (rød)
|
Skærmtype
|
LCD skærm
|
Måletype
|
Energimåler
|
Datakommunikation
|
Demand strøm og strøm
Fase sekvens
Strøm kvalitet
Vedligeholdelse indikatorer
Energi metering
Beskyttelse og alarm indstillinger
Maximeters/minimeters
Tids-stemplet historie og hændelsetabeller
Øjeblikkelig og demand values
Termisk billedefunktion
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Vægt
|
2,4 kg
|