|
|
|
C33158
Frontafdækning, ComPacT NS630b til 1600 fast udførelse, 3P og 4P
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produkttype
|
Front dæksel
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for installation
|
Serien passer med
|
ComPacT new generation (ComPacT NS630b new generation)
ComPacT new generation (ComPacT NS800 new generation)
ComPacT new generation (ComPacT NS1000 new generation)
ComPacT new generation (ComPacT NS1250 new generation)
ComPacT new generation (ComPacT NS1600 new generation)
|
Produktinformationer
Polbeskrivelse
|
4P
3P
|
Montagemåde
|
Fast
|
Medfølgende udstyr
|
1 instruction sheet
|
Type
|
Reservedel
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
20,5 cm
|
Package 1 Length
|
22,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
284,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,232 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
80
|
Pakke 3 Højde
|
41,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
33,0 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|