|
|
|
C33542
Mærkestrømsmodul, ComPacT NS, IEC, MicroLogic strømrelæer, standard indstillingsområde (Ir = In x 0.4 til 1)
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Long time rating plug
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Serien passer med
|
ComPacT new generation (ComPacT NS new generation) maksimalafbryder
|
Udløserelæ navn
|
Micrologic
|
Produktinformationer
Long tid pick-op adjstment type Ir
|
Justerbar
|
Long tid pick-op justerbar sortidnt
|
0.4...1 x In
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,600 cm
|
Package 1 Length
|
8,300 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
11,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
9,100 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13,100 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
275,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
240
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
3,723 kg
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
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|