|
|
|
C403400DS
Lastadskiller ComPacT NSX400NA, DC, 400 A mærkestrøm, 3 poler
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSX DC new generation
|
Enhedsforkortelse
|
"NSX400NA DC"
|
Produkttype
|
Afbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
400 A ved 40 °C
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
DC-22A: 400 A DC 750 V
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
750 V DC
|
Netværkstype
|
DC
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-3"
|
Anvendelseskategori
|
DC-22A
|
Brydeevne
|
NA
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Synlig pause
|
No
|
Montageform
|
Fast
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
7,5 kA gennem 1 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
7,5 kA switch-diskonnektor alone
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
[Ui] Isolationsspænding
|
750 V DC
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
Produktinformationer
Montagetilbehør
|
Bagplade
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Afstand imellem tilslutninger
|
45 mm
|
Mekanisk holdbarhed
|
5000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
1000 kredsløb 750 V DC "In"
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Vægt
|
6 kg
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
"EN/IEC 60947-3"
|
Produktcertificeringer
|
CE
EAC
CCC
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
29,1 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,35 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|