|
|
|
C404400S
Lastadskiller ComPacT NSX400NA, 4 poler, 400 A, AC22A, AC23A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSX new generation
|
Enhedsforkortelse
|
"NSX400NA"
|
Produkttype
|
Afbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
400 A ved 50 °C
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz "220...690 V"
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz "220...690 V"
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-3"
|
Anvendelseskategori
|
AC-22A
AC-23A
|
Brydeevne
|
NA
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Synlig pause
|
No
|
Montageform
|
Fast
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
5 kA gennem 1 s
5 kA gennem 3 s
1,93 kA gennem 20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
330 kA med upstream beskyttelse strømkreds bremser
7,1 kA switch-diskonnektor alone
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
Produktinformationer
Montagetilbehør
|
Bagplade
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Afstand imellem tilslutninger
|
45 mm
|
Mekanisk holdbarhed
|
15000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-22A: 10000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2"
AC-22A: 2500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In"
AC-22A: 5000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In"
AC-22A: 5000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2"
AC-23A: 10000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2"
AC-23A: 2500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In"
AC-23A: 5000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In"
AC-23A: 5000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2"
|
Width (W)
|
185 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Vægt
|
6,8 kg
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
"EN/IEC 60947-3"
|
Produktcertificeringer
|
CE
EAC
CCC
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
20,2 cm
|
Package 1 Length
|
29,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
7,028 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
14,694 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|