Schneider-Electric
 
C4044A400 Billede - Schneider-electric
C4044A400
Strømrelæ MicroLogic 4.3 AL for ComPacT NSX 400/630 maks.afbr., elektronisk, mærkestrøm 400A, 4 poler 4 beskyttede, Ue-max: 440V
El-nr. El-nr.: 
3322747857
EAN-nr EAN-nr: 
3606481994295
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktserie ComPacT NSX400...630 ny generation
Produkttype Trip unit
Udløserelæ navn "Micrologic 4.3 AL"
Udløserteknologi Elektronisk
Serie kompatibilitet ComPacT new generation NSX630
ComPacT new generation NSX400
Enhedsapplikation Distribution
Beskrivelse af poler 4P
Skærmet pols description 3d + N/2
"4d"
"3d"
Neutral position Venstre
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LSoI"
Beskyttelsestype L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
"So" : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
Trip unit rating 400 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 440 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 indstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range "160...400 A"
Long-time protection delay adjustment type tr Fixed
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 sekund ved 7.2 x Ir
16 sekund ved 6 x Ir
400 sekund ved 1.5 x Ir
Neutral protection settings 0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir ("4d")
Ingen beskyttelse ("3d")
Termisk hukommelse 20 minutter før og efter udløsning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixed
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixed
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range "4800 A"
Fejlstrømsbeskyttelse Integreret
Følsomhedsklasse Klasse A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Justerbar
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
10 A
Earth-leakage protection specific mode OFF using the IΔn rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Justerbar
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 milisekund
60 milisekund
150 milisekund
500 milisekund
1 sekund
Zone selective låsing ZSI Uden
Lokal indikering For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For overbelastning: LED 105 % Ir (rød)
For overbelastning: LED 90 % Ir (orange)
For residual current: farveindikator (gul)
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 17,0 cm
Pakke 1 Længde 21,0 cm
Package 1 Length 25,0 cm
Pakke 1 Vægt 2,378 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 2
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 5,152 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland CN