|
|
|
C40H4
Maksimalafbryder uden strømrelæ, ComPacT NSX400H, 70 kA ved 415 VAC 50/60 Hz, 400 A, 4 poler
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSX new generation
|
Enheds forkortelse
|
"NSX400H"
|
Produkttype
|
Basisramme
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
400 A ved 40 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
65 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
100 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
70 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
20 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
20 kA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
|
Performance level
|
H 70 kA 415 v AC
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Montagemåde
|
Fast
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
11 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
70 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
15000 kredsløb i henhold til IEC 60947-2
|
Elektrisk holdbarhed
|
12000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2
3000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2
6000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2
6000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2
|
Montage tilbehør
|
Bagplade
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Afstand imellem tilslutninger
|
45 mm
|
Beskyttelsestype
|
Uden beskyttelse
|
Width (W)
|
185 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947-2"
UL 508
|
Produktcertificeringer
|
UL
CSA
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
15,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
20,100 cm
|
Package 1 Length
|
29,200 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,888 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
28
|
Pakke 2 Højde
|
43,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
179,000 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|