[Ui] Isolationsspænding
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
10 kA ved 800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 1000 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
15000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
1000 kredsløb ved 1000 V "In"
|
Montage tilbehør
|
Bagplade
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Tilslutningsafstand
|
45 mm
|
Beskyttelsestype
|
L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
"So" : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
|
Udløserelæets dimensionering
|
250 A ved 40 °C
|
Long tid pick-op adjstment type Ir
|
Justerbar 9 indstillinger
|
Long tid pick-op justerbar sortidnt
|
"70...250 A"
|
Long tidsforsinkelse justerbar type
|
Fixed
|
[tr] long-tidsforsinkelse justerbar
|
11 sekund ved 7.2 x Ir
16 sekund ved 6 x Ir
400 sekund ved 1.5 x Ir
|
Termisk hukommelse
|
20 minutter før og efter udløsning
|
Kort-tid pick-op justerbar type Isd
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Isd] kort-tid pick-op justerbar sortidnt
|
1.5...10 x Ir
|
Kort-tidsforsinkelse justerbar type
|
Fixed
|
Øjeblikkelig pick-op justerbar type Ii
|
Fixed
|
Øjeblikkelig indstillingsområde
|
"3000 A"
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Zone selective låsing ZSI
|
Uden
|
Antal af slots
|
6 spor
|
Lokal indikering
|
For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For overbelastning: LED 105 % Ir (rød)
For overbelastning: LED 90 % Ir (orange)
|
Bredde
|
140 mm
|
Højde
|
255 mm
|
Dybde
|
110 mm
|
Vægt
|
6,05 kg
|