Schneider-Electric
 
C40S4TM250D Billede - Schneider-electric
C40S4TM250D
Maksimalafbryder ComPacT NSX250S DC, 100 kA ved 750 VDC, TM-DC strømrelæ, 250 A mærkestrøm, 4 poler
El-nr. El-nr.: 
3322748306
EAN-nr EAN-nr: 
3606482005617
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktnavn ComPacT NSX DC new generation
Enheds forkortelse "NSX400S DC"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 4P
Skærmet pols description "4d"
[In] mærkestrøm 250 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 750 V DC
Netværkstype DC
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu ved 24...125 V DC 1 pol i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 250 V DC 1 pol i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 500 V DC 2 pols i series i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 750 V DC 3 poler i serie i henhold til IEC 60947-2
Performance level S 100 kA 500 V DC
Udløserelæ navn TM-DC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LI"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 750 V DC i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA ved 24...125 V DC i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 250 V DC i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 500 V DC i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 750 V DC i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 5000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 2000 kredsløb ved 750 V "In/2"
1000 kredsløb ved 750 V "In"
Montage tilbehør Bagplade
Montageposition Horizontal and vertical
Flat on the back
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 45 mm
Beskyttelsestype L : for overlast besk (termisk)
I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
Udløserelæets dimensionering 250 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Justerbar
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2.5...4 x In
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Number of slots for electrical auxiliaries 6 spor
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Vægt 8,4 kg
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer CCC
EAC
Marine
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 14,7 cm
Pakke 1 Længde 20,0 cm
Package 1 Length 29,1 cm
Pakke 1 Vægt 7,292 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager