[Ui] Isolationsspænding
|
750 V DC i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA ved 24...125 V DC i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 250 V DC i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 500 V DC i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 750 V DC i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
5000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
2000 kredsløb ved 750 V "In/2"
1000 kredsløb ved 750 V "In"
|
Montage tilbehør
|
Bagplade
|
Montageposition
|
Horizontal and vertical
Flat on the back
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Tilslutningsafstand
|
45 mm
|
Beskyttelsestype
|
L : for overlast besk (termisk)
I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
|
Udløserelæets dimensionering
|
400 A ved 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
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
2.5...5 x In
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
6 spor
|
Width (W)
|
185 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Vægt
|
8,4 kg
|