Schneider-Electric
 
C63N3 Billede - Schneider-electric
C63N3
Maksimalafbryder uden strømrelæ, ComPacT NSX630N, 50 kA ved 415 VAC 50/60 Hz, 630 A, 3 poler
El-nr. El-nr.: 
3322743631
EAN-nr EAN-nr: 
3606482002975
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktnavn ComPacT NSX new generation
Enhedsforkortelse "NSX630N"
Produkttype Basisramme
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 3P
[In] mærkestrøm 630 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
22 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
85 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
50 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
20 kA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
42 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 v AC
Type af betjening Vippearm
Montageform Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 11 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
85 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
42 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 15000 kredsløb i henhold til IEC 60947-2
Elektrisk holdbarhed 6000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2
2000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2
4000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2
8000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2
Montagetilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Afstand imellem tilslutninger 45 mm
Beskyttelsestype Uden beskyttelse
Width (W) 140 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
UL 508
Produktcertificeringer CSA
UL
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 15,100 cm
Pakke 1 Længde 15,600 cm
Package 1 Length 29,200 cm
Pakke 1 Vægt 4,554 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 36
Pakke 2 Højde 45,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Længde 120,000 cm
Pakke 2 Vægt 179,000 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager