Schneider-Electric
 
C63S4TM500D Billede - Schneider-electric
C63S4TM500D
Maksimalafbryder ComPacT NSX500S DC, 100 kA ved 750 VDC, TM-DC strømrelæ, 500 A mærkestrøm, 4 poler
El-nr. El-nr.: 
3322748335
EAN-nr EAN-nr: 
3606482003453
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktnavn ComPacT NSX DC new generation
Enheds forkortelse "NSX630S DC"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 4P
Skærmet pols description "4d"
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 500 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 750 V DC
Netværkstype DC
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu ved 24...125 V DC 1 pol i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 250 V DC 1 pol i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 500 V DC 2 pols i series i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 750 V DC 3 poler i serie i henhold til IEC 60947-2
Performance level S 100 kA 500 V DC
Udløserelæ navn TM-DC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LI"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 750 V DC i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA ved 24...125 V DC i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 250 V DC i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 500 V DC i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 750 V DC i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 5000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 2000 kredsløb ved 750 V "In/2"
1000 kredsløb ved 750 V "In"
Montage tilbehør Bagplade
Montageposition Horizontal and vertical
Flat on the back
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 45 mm
Beskyttelsestype L : for overlast besk (termisk)
I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
Udløserelæets dimensionering 500 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fixed
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Justerbar
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2.5...5 x In
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Number of slots for electrical auxiliaries 6 spor
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Vægt 8,4 kg
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer CCC
EAC
Marine
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 14,7 cm
Pakke 1 Længde 20,0 cm
Package 1 Length 29,1 cm
Pakke 1 Vægt 7,299 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager