|
|
|
CCT56P001
Loft Pir ARGUS Standard 360° loft PIR. for nedhængt loft
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
ARGUS standard movement detector
|
Sortiment
|
ARGUS
|
Produkttype
|
Movement detector
|
Belastningstype
|
Glødelampe: 1000 W, AC
Halogenlampe: 1000 W, AC
Low voltage halogen lamp med wire-wound transformer: 500 VA
Lavspænding halogenlampe med elektronisk transformer: 250 VA
Lysstofrør: 200 VA, AC
Kompakte lysstofrør: 3 x 23 W, AC
Kapacitiv: : 6 A, 21 µF, AC
Kapacitiv: : 10 A, 14 µF, AC
|
Farve
|
Hvid
|
Emballering
|
Carton
|
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding
|
220...240 V
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
220...240 V
|
Udgangsstrøm
|
10 A
|
Indstillingsmåde
|
Lys sensitivity adjustable
Tidsjustering
|
Tidsforsinkelse
|
5 s...10 min
|
Lysjustering
|
5…2000 lux
|
Vandret aftastningsvinkel
|
0…360 °
|
Detektionsområde
|
Radius: 3,9 m
|
Materiale
|
ABS + PC matt
|
Montering af enhed
|
Loft
|
Montage højde
|
3 m
|
Miljø
Betingelser for anvendelse
|
Kun til indendørs brug
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,100 cm
|
Package 1 Length
|
12,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
281,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
14,400 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
27,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
38,900 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,658 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
24
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
7,671 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|