Schneider-Electric
 
CCTFR6906WA Billede - Schneider-electric
CCTFR6906WA
Wiser radiator-termostat startpakke med 1 gateway og 2 radiator-termostater
El-nr. El-nr.: 
1017061154
EAN-nr EAN-nr: 
3606485895857
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Wiser
Produkttype Radiator thermostat kit
Kompatibilitet Wiser hub generation 1
Mobile App navn Wiser by SE
Farve Hvid
Produktinformationer
Teknologitype Elektronisk
Enhedens anvendelse Lokale
Produktspecifik applikation Varme
Kit sæt 1 x 0 channel hub
2 x radiator thermostat
[In] mærkestrøm 0,022 A indendørs til AC i henhold til CE
Batteristørrelse AA
Maks. antal enheder pr. controller Wiser -
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,7 cm
Pakke 1 Længde 19 cm
Package 1 Length 26,4 cm
Pakke 1 Vægt 575 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 3,891 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland SE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager