Schneider-Electric
 
CSU4568110 Billede - Schneider-electric
CSU4568110
Performa - coupler - ZnAlMg - 27 mm x 27 mm
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Performa"
Produkttype Samling
Antal pr. Sæt Sæt af 50
Medfølgende udstyr Med skrue og møtrik
Produktinformationer
Materiale Stål (zinc+)
Atmosfærisk/korrosionskategori C3/C4
Anvendes til Gitterbakke, zinc+
Højde 23,5 mm
Bredde 27 mm
Dybde 27 mm
Passer til højde 35 mm
60 mm
70 mm
105 mm
Bredde 500 mm
100 mm
150 mm
300 mm
60 mm
600 mm
400 mm
200 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,5 cm
Pakke 1 Længde 5 cm
Package 1 Length 7 cm
Pakke 1 Vægt 25,5 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser