Schneider-Electric
 
CSU76003004 Billede - Schneider-electric
CSU76003004
Stago - KB184 tray closed 60x300mm L=3m 1mm pre-galvanized
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Stago
Produkttype Kabelbakke
Kabel support type Unperforated
Omgivelsesdata Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Anvendes til KB184 kabelbakke
Montage Uden skrue
Materiale Stål forgalvaniseret
Atmosfærisk/korrosionskategori C2
Tykkelse 1 mm
Nominel krydssektion 18000 mm²
Højde 60 mm
Bredde 300 mm
Længde 3 m
Vægt 3,446 kg / 100 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6 cm
Pakke 1 Længde 30 cm
Package 1 Length 300 cm
Pakke 1 Vægt 10,701 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser