|
|
|
DF101
Sikringsholder 1P 32A til 10x38mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys DF
|
Produkttype
|
Sikringsholder
|
Enhedsforkortelse
|
DF10
|
Kompatibilitet
|
"DF2CA" fuse cartridge
"DF2CN" fuse cartridge
|
Polbeskrivelse
|
1P
|
Sikringsstørrelse
|
10 x 38 mm
|
Sikringstype
|
, aM
, gG
|
Betjening
|
Vippearm Med plads til hængelås
|
Anvendelseskategori
|
"AC-20B" i henhold til IEC 60947-3
"DC-20B" i henhold til IEC 60947-3
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC
690 V DC
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
32 A ved 400 V AC
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
32 A ved <20 °C
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V AC
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV
|
Overspændingskategori
|
III
|
Kortslutningsmodstand
|
120 kA 400 V i henhold til IEC 60947-3
120 kA 500 V i henhold til IEC 60947-3
|
Effekttab i W
|
3 W maximum power dissipation by fuse
|
Produktinformationer
Standarder
|
"EN/IEC 60947-3"
"EN/IEC 60269-2"
"UL 4248-1"
"CSA C22.2 No 4248-1"
"EN 45545-2": "R22 HL2"
|
Productcertificeringer
|
IEC
UL recognized
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
|
Montagetilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Mounting position
|
Lodrette (tolerance: +/- 23°)
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…16 mm²stiv
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…6 mm²stiv
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…16 mm²Fleksibel with or without
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…6 mm²Fleksibel with or without
|
Tilspændingsmoment
|
2,2 N.m - med skruetrækker PZ2
2,2 N.m - med skruetrækker Flad 5.5 mm
|
Højde
|
79,5 mm
|
Bredde
|
17,5 mm
|
Dybde
|
61 mm
|
Vægt
|
0,042 kg
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 12
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-40…70 °C
|
Temperatur ved drift
|
-40…70 °C with derating above 20°C
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
3
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til IEC 60695-2-1
|
Kompatibilitetskode
|
DF10
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,2 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
44 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
7 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,2 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
566 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
192
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
9,509 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Cirkularitetsprofil
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|