|
|
|
DF221
Fuse carrier TeSys DF. 1P 125A. fuse size 22x58 mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys DF
|
Produkttype
|
Sikringsholder
|
Enheds forkortelse
|
DF22
|
Kompatibilitet
|
"DF2FA" fuse cartridge
"DF2FN" fuse cartridge
|
Polbeskrivelse
|
1P
|
Sikringsstørrelse
|
22 x 58 mm
|
Sikringstype
|
, gG
, aM
|
Betjening
|
Vippearm
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC
690 V DC
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
125 A
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V AC
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ipk] rated peak medstand current
|
19 kA med tubular links i henhold til IEC 60269-1
|
Kortslutningsmodstand
|
120 kA 400 V i henhold til IEC 60947-3
120 kA 500 V i henhold til IEC 60947-3
80 kA 690 V i henhold til IEC 60947-3
|
Produktinformationer
Standarder
|
"EN/IEC 60947-3"
"EN/IEC 60269-2"
"UL 4248-1"
"CSA C22.2 No 4248-1"
|
Productcertificeringer
|
IEC
UL recognized
CSA
EAC
|
Montage tilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Mounting position
|
Lodrette (tolerance: +/- 23°)
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueklemmer 1 kabel(er) 2,5…35 mm²stiv
Skrueklemmer 2 kabel(er) 2,5…25 mm²stiv
Skrueklemmer 1 kabel(er) 2,5…35 mm²Fleksibel with or without
Skrueklemmer 2 kabel(er) 2,5…25 mm²Fleksibel with or without
|
Tilspændingsmoment
|
4 N.m
|
Højde
|
127,5 mm
|
Bredde
|
35 mm
|
Dybde
|
76,5 mm
|
Vægt
|
0,218 kg
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 6
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-40…80 °C
|
Temperatur ved drift
|
-20…60 °C with derating above 20°C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til IEC 60695-2-1
|
Kompatibilitetskode
|
DF22
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
183 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
8,2 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13,1 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,175 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
54
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
11,063 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Cirkularitetsprofil
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|