|
|
|
DFCC2V
Sikringsholder for 10x38 DF
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys DF
|
Produkttype
|
Sikringsholder
|
Enheds forkortelse
|
DFCC
|
Polbeskrivelse
|
2P
|
Sikringstype
|
, "CC"
|
Betjening
|
Vippearm Med plads til hængelås
|
Lokationsindikator
|
Blown fuse indication
|
Anvendelseskategori
|
"AC-20B" i henhold til IEC 60947-3
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
600 V AC
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
30 A
|
[Ui] Isolationsspænding
|
600 V AC
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV
|
Kortslutningsmodstand
|
200 kA 600 V i henhold til UL 512
|
Effekttab i W
|
3 W maximum power dissipation by fuse
|
Produktinformationer
Standarder
|
"UL 4248-1"
"UL 4248-4"
"CSA C22.2 No 4248-1"
"CSA C22.2 No 4248-4"
|
Productcertificeringer
|
UL recognized
CSA
|
Montage tilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Mounting position
|
Lodrette (tolerance: +/- 23°)
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…16 mm²stiv
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…6 mm²stiv
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…16 mm²Fleksibel with or without
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…6 mm²Fleksibel with or without
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m - med skruetrækker PZ2
2 N.m - med skruetrækker Flad 5.5 mm
|
Højde
|
79,5 mm
|
Bredde
|
35 mm
|
Dybde
|
61 mm
|
Vægt
|
0,085 kg
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 6
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-40…70 °C
|
Temperatur ved drift
|
-40…70 °C with derating above 20°C
|
Driftshøjde
|
0...2000 m uden derating
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
3
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til IEC 60695-2-1
|
Kompatibilitetskode
|
DFCC
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,800 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
88,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
6,900 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,300 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
568,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
96
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
9,587 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|