|
|
|
DZ5CE010
Ledningsafslutning rød 1 mm² medium
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Linergy
|
Produkttype
|
Kabelende
|
Kabelendestørrelse
|
Medium
|
Standarder
|
NF C 63-023
|
Emballering
|
String af bags
|
Antal pr. Sæt
|
10 sæt af 100
|
Ledertværsnit
|
1 mm²
|
Produktinformationer
Kabel afslutning type
|
Enkel conductor
|
Yderligere oplysninger
|
Uden marker tag holder
|
Farve
|
Rød
|
Materiale og farve på frontring
|
Halogenfri plastik
|
Tube material
|
Kobber i henhold til "ISO 1337"
|
Antal kabler
|
1
|
AWG tværsnit
|
"AWG 18"
|
Bezel size
|
Ø 3.5 mm
|
Rørdiameter
|
1,7 mm
|
Længde
|
14 mm
|
Rørlængde
|
8 mm
|
Vægt
|
0,1 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
UL
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…105 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,400 cm
|
Pakke 1 Længde
|
0,400 cm
|
Package 1 Length
|
1,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
0,100 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
1000
|
Pakke 2 Højde
|
3,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
11,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
17,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
112,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
60000
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
7,072 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|