Serien passer med
|
EVlink (EcoStruxure EV Charging Expert)
EVlink (EVlink Pro AC Metal)
EcoStruxure (EcoStruxure EV Advisor)
|
Installationstype
|
Indendørs
Udendørs
|
Medfølgende udstyr
|
1 residual direct current detection device (RDC-DD) integreret
1 residual current device (RCD) integreret
1 MNx auxiliary contact integreret
1 energy meter
|
Accuracy class of energy meter
|
Klasse 1
|
Beskyttelse enhed type
|
Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA
Residual current device (RCD) - 30 mAtype A-SI
|
Beskrivelse af poler
|
3P + N til effekt kredsløb
|
Montage
|
Vægmonteret
Vægmonteret (kit enclosure)
Gulvmonteret (piedestal)
Gulvmonteret (kit enclosure)
|
Montagevejledning
|
Piedestal, to be ordered separately
Kit enclosure, to be ordered separately
|
Kabelindføring
|
Bund entry
Top entry
Rear entry
|
[Us] forsyningsspænding
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Nominel udgangseffekt
|
22 kW 32 A "380...415 V"
|
Antal stikkontakter
|
1
|
Udgangstype
|
Front side T2 med shutter kontakt udtag / sølvbelagt kontakter
|
Adgangssystem
|
Mærke RFID i henhold til ISO/IEC 14443 A and B
Mærke RFID i henhold til ISO/IEC 15693
Mærke NFC
Free access
|
RFID compatible technology
|
MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
|
NFC frequency
|
13,56 MHz
|
NFC tag type
|
Type 1
Type 2
Type 4
Type 5
|
Earthing system
|
TT
TN-S
"TN-C-S"
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
|
Betingelser for anvendelse
|
Single phase distribution or 3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
|
Antal indgange
|
3
|
Indgangstype
|
Binary til strøm limitation lukning kontakt
Binary til delayed charging lukning kontakt
Binary til vehicle detection lukning kontakt
|
Betjening
|
Kan styres med fjernbetjening
|
Lokal indikering
|
1 grøn LED light strip, funktion: tilgængelig
1 Blå LED light strip, funktion: charging
1 rød LED light strip, funktion: fejl indikation
|
Standarder
|
EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:"2011/A1"
IEC 60884-1
NF C 61314
ISO 15118
|
Produktcertificeringer
|
EV Ready
CE
|
Driftshøjde
|
2000 m uden derating
|
Højde
|
529 mm
|
Bredde
|
317 mm
|
Dybde
|
153 mm
|
Vægt
|
7,2 kg
|
Farve
|
Fronten: hvid (RAL 9003)
Hus: Mørkegrå (RAL 7016)
Bagpart: Sort (RAL 9005)
|