Schneider-Electric
 
EVB3S22NC0M Billede - Schneider-electric
EVB3S22NC0M
Ladeboks, EVlink Pro AC, 22kW, Fastgjort kabel, MID, RDC-DD 6mA
El-nr. El-nr.: 
3311002626
EAN-nr EAN-nr: 
3606482213234
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment EVlink
Produktnavn EVlink Pro AC
Produkttype Ladestation
Enhedsforkortelse EVB3
Direktiver 2014/32/EU - measuring instruments directive (MID)
Kommunikationsnetværk Ethernet
Bluetooth
"3G/4G" modem optional
Modbus TCP
Stiktype 2 RJ45 til Ethernet LAN connection
Kommunikationsportsprotokol OCPP 1.6
Kommunikationsfunktioner JSON smart charging til OCPP 1.6
Driftstilstand Clustered architecture
Standalone
Funktioner Diagnosis capabilities
Charge detail records
Load management
Produktinformationer
Serien passer med EVlink (EcoStruxure EV Charging Expert)
EVlink (EVlink Pro AC Metal)
EcoStruxure (EcoStruxure EV Advisor)
Installationstype Indendørs
Udendørs
Medfølgende udstyr 1 residual direct current detection device (RDC-DD) integreret
1 energy meter integreret
1 MID meter integreret
Accuracy class of energy meter Klasse 1
Beskyttelse enhed type Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA
Beskrivelse af poler 3P + N til effekt kredsløb
Montage Vægmonteret
Vægmonteret (kit enclosure)
Gulvmonteret (piedestal)
Gulvmonteret (kit enclosure)
Montagevejledning Piedestal, to be ordered separately
Kit enclosure, to be ordered separately
Kabelindføring Bund entry
Top entry
Rear entry
[Us] forsyningsspænding 380...415 V AC 50/60 Hz
Nominel udgangseffekt 22 kW 32 A "380...415 V"
Antal stikkontakter 1
Udgangstype Front side T2 tilsluttet kabel / sølvbelagt kontakter 5 m
Adgangssystem Brik RFID i henhold til ISO/IEC 14443 A and B
Brik RFID i henhold til ISO/IEC 15693
Brik NFC
Free access
RFID compatible technology MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
NFC frequency 13,56 MHz
NFC tag type Type 1
Type 2
Type 4
Type 5
Jordingssystem TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Betingelser for anvendelse 3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
Antal indgange 3
Indgangstype Binary til strøm limitation lukning kontakt
Binary til delayed charging lukning kontakt
Binary til vehicle detection lukning kontakt
Betjening Kan styres med fjernbetjening
Lokal signallering 1 grøn LED light strip, funktion: tilgængelig
1 Blå LED light strip, funktion: charging
1 rød LED light strip, funktion: fejl indikation
Standarder EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:"2011/A1"
IEC 60884-1
NF C 61314
ISO 15118
Produktcertificeringer EV Ready
CE
Driftshøjde 2000 m uden derating
Højde 529 mm
Bredde 317 mm
Dybde 183 mm
Vægt 10 kg
Farve Fronten: hvid (RAL 9003)
Hus: Mørkegrå (RAL 7016)
Bagpart: Sort (RAL 9005)
Miljø
IP kapslingsklasse IP55
IP kapslingsklasse IK10
Temperatur ved drift -30…50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Relativ fugtighed 5…95 %
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 28,500 cm
Pakke 1 Længde 36,000 cm
Package 1 Length 57,000 cm
Pakke 1 Vægt 11,750 kg
Enhedstype af pakke 2 P06
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 72,000 cm
Pakke 2 Bredde 60,000 cm
Pakke 2 Længde 80,000 cm
Pakke 2 Vægt 52,000 kg
Bæredygtighed
SCIP-nummer 0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1
Logistik informationer
Oprindelsesland FR