|
|
|
EVH4S11N2
Ladeboks, EVlink Home, 11kW, T2 Udtag
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produktnavn
|
EVlink Home
|
Produkttype
|
Ladestation
|
Beskrivelse af poler
|
3P + N
|
Montagemåde
|
Vægmonteret
|
Type
|
Basic
|
Max power
|
11 kW 16 A 400 V
|
Number of charge point
|
1
|
Connection to the vehicle
|
Kontakt udtag T2 Front
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Rated supply voltage
|
400 V AC 50 Hz +/- 10 %
|
Earthing system
|
TT
TN-S
|
Antal indgange
|
1
|
Indgangstype
|
Auxiliary til dynamisk energistyring
|
Betjening
|
Rød 1 nødstop, funktion: 1 trykknap
|
Lokal indikering
|
Red, green and blue 1 LED, funktion: status indication
|
Beskyttelsestype
|
Earth-leakage beskyttelse
|
Højde
|
409 mm
|
Bredde
|
282 mm
|
Dybde
|
148 mm
|
Vægt
|
5,6 kg
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Standarder
|
"EN 61851"
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
|
Produktcertificeringer
|
CE
"UKCA"
|
Maksimal forsyningsstrøm
|
16 A
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP54 i henhold til EN/IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
Temperatur ved drift
|
-30…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
22,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
39,5 cm
|
Package 1 Length
|
49,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,152 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
104,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
94,5 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|