Schneider-Electric
 
EVH4S11NC Billede - Schneider-electric
EVH4S11NC
Ladeboks, EVlink Home, 11kW, Fast Kabel
El-nr. El-nr.: 
3311002529
EAN-nr EAN-nr: 
3606482107359
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment EVlink
Produktnavn EVlink Home
Produkttype Ladestation
Beskrivelse af poler 3P + N
Montagemåde Vægmonteret
Type Basic
Max power 11 kW 16 A 400 V
Number of charge point 1
Connection to the vehicle Tilsluttet kabel T2 bund og top centre af kapsling 5 m
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Rated supply voltage 400 V AC 50 Hz +/- 10 %
Earthing system TT
TN-S
Antal indgange 1
Indgangstype Auxiliary til dynamisk energistyring
Betjening Rød 1 nødstop, funktion: 1 trykknap
Lokal indikering Red, green and blue 1 LED, funktion: status indication
Beskyttelsestype Earth-leakage beskyttelse
Højde 409 mm
Bredde 282 mm
Dybde 148 mm
Vægt 5,6 kg
Farve Hvid (RAL 9003)
Standarder "EN 61851"
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
Produktcertificeringer CE
"UKCA"
Maksimal forsyningsstrøm 16 A
Miljø
IP kapslingsklasse IP55 i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262
Temperatur ved drift -30…50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Relativ fugtighed 5…95 %
Driftshøjde 0...2000 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 32,200 cm
Pakke 1 Længde 40,000 cm
Package 1 Length 49,000 cm
Pakke 1 Vægt 6,690 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 8
Pakke 2 Højde 79,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Længde 120,000 cm
Pakke 2 Vægt 66,500 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager