Schneider-Electric
 
EVH5A11N2C7 Billede - Schneider-electric
EVH5A11N2C7
Ladeboks, Schneider Charge, 3P+N, tilsluttet kabel 7m, 11kW, 16A
El-nr. El-nr.: 
3311002846
EAN-nr EAN-nr: 
3606486961148
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Schneider Charge
Produktnavn Schneider Charge
Produkttype Ladestation
Beskrivelse af poler 3P + N
Montageform Vægmonteret
Max effekt 11 kW 16 A
Antal ladeudtag 1
Tilslutning til bilen Tilsluttet kabel T2 bund 7 m
Produktinformationer
Nominel forsyningsspænding 400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
Jordingssystem IT 230
TT
TN-S
Antal indgange 1
Indgangstype Dry contact til dynamisk energistyring
Lokal indikering Rød, grøn og blå 1 LED, funktion: status indication
Beskyttelsestype Earth-leakage beskyttelse
Højde 352 mm
Bredde 244 mm
Dybde 117 mm
Vægt 5,1 kg
Farve Hvid/grøn
Standarder EN 61851
IEC 61851-1
Kommunikationsnetværk Wi-Fi
Trådløs
Ethernet
Kommunikationsport protokol OCPP 1.6, for tilslutning til Montas ladeapp og andre certificerede ladeapps
Miljø
IP kapslingsklasse IP55 i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse IK10
Temperatur ved drift -35…55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Relativ fugtighed 5…95 %
Driftshøjde 0...2000 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 30,000 cm
Pakke 1 Længde 29,000 cm
Package 1 Length 48,000 cm
Pakke 1 Vægt 7,490 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 18
Pakke 2 Højde 103,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Længde 120,000 cm
Pakke 2 Vægt 147,000 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager