|
|
|
EVP3MM
EVlink AC - test tool
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produkttype
|
"4G modem"
|
Farve
|
Blå
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
EVlink (iKQE RCBO) ladestation
EVlink ("EVlink Smart Wallbox") ladestation
EVlink ("EVlink City") ladestation
|
Kit sæt
|
1 modem
1 strømkabel uden sikring
1 fixing plate(s)
2 DIN-skinne monteringsclips
2 Skrue
Antenne (to be ordered separately)
|
Transmissionsstørrelse
|
"150 Mbps" til downlink
"50 Mbps" for uplink
|
[Us] forsyningsspænding
|
"7...32 V" DC
|
Montagemåde
|
Med klips
Med skruer
|
Integreret forbindelse
|
Mikro-SIM (3FF) kortslot "1.8 V or 3 V"
RS232 - "DE-9"
RJ45 - 10/100BASE-T
|
Bredde
|
76 mm
|
Højde
|
29 mm
|
Dybde
|
106 mm
|
Vægt
|
0,231 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…85 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
15…93 % non-condensing
|
Produktcertificeringer
|
RØD
"EN/IEC 60950-1"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
17,7 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
499,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,645 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
96
|
Pakke 3 Højde
|
75,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
65,624 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|