Schneider-Electric
 
FCE200524B200 Billede - Schneider-electric
FCE200524B200
Rustfri servomotor 6000 Omdr. 1,6Nm Ø71m
El-nr. El-nr.: 
7565810165
EAN-nr EAN-nr: 
3606485403748
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Enhedsforkortelse SHS
Produkttype Servo motor
Encodertype Absolute multiturn SinCos Hiperface
Produktinformationer
Maks. Mekanisk hastighed 6000 rpm
Nominel forsyningsspænding [Us] 400 V
Antal faser Tre faset
Continuous stalle strøm 3,6 A
Vedblivende momentudfald 2,5 N.m til LXM62
2,5 N.m til LXM52
Vedvarende effekt 970 W
Største moment ved udfald 10,3 N.m til LXM62 ved 2350 mA, 400 V, 3 faser
10,3 N.m til LXM52 ved 2350 mA, 400 V, 3 faser
Nominel udgangseffekt 970 W til LXM62
970 W til LXM52
Nominel drejningsmoment 1,55 N.m til LXM62 ved 400 V tre faset
1,55 N.m til LXM52 ved 400 V tre faset
Nominel hastighed 6000 rpm til LXM62
6000 rpm til LXM52
Maks. Irms strøm 15,2 A til LXM62
15,2 A til LXM52
Maksimum permanent strøm 2,35 A
Kompatibilitet LXM62 ved 400 V, tre faset
LXM52 ved 400 V, tre faset
Frekens 8 kHz
Akselende Smooth shaft
Akseldiameter 14 mm
Aksellængde 40 mm
Key width 6 mm
Hastighed feedback opløsning 128 periodes
Holdebremse Uden
Holdingmoment 4,65 N.m
Montagetilbehør Flange
Motor flange størrelse 100 mm
Elektrisk tilslutning Kabel med afisoleret ende
Back emf constant 2,1 V/krpm ved 20 °C
Antal af motorpoler 146
Rotor inerti 0,58 kg.cm²
Stator modstand 2,7 Ohm
Stator inductance 13 mH
Maks. Radial kraft Fr "400 N" ved 6000 rpm
Maks. axial belastning Fa "80 N"
Antal af motorblokke 3
Afkølingsmåde Naturlig køling
Længde 270,7 mm
Centreret kravediameter 60 mm
Centreret kravedybde 2,5 mm
Antal af montagehuller 4
Montagehul diameter 6 mm
Diameter af montage huller 71 mm
Vægt 7,1 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP69K Motor: conforming to IEC 60034-5
IP67 Motor: conforming to IEC 60034-5
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 21,0 cm
Pakke 1 Længde 18,0 cm
Package 1 Length 35,6 cm
Pakke 1 Vægt 4,92 kg
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager