Schneider-Electric
 
FFS00398001 Billede - Schneider-electric
FFS00398001
Codinet modem Adapter
EAN-nr EAN-nr: 
6430030843706
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi fire detection panels
Produkttype Adapter
Produktinformationer
Average forbrug i mA 20 mA
Protokol for kommunikationsport RS232/RS485
Højde 100 mm
Bredde 75 mm
Dybde 30 mm
Vægt 200 g
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,0 cm
Pakke 1 Længde 16,0 cm
Package 1 Length 22,0 cm
Pakke 1 Vægt 400,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland LV
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager