Schneider-Electric
 
FFS00703848 Billede - Schneider-electric
FFS00703848
Protocol Repeater REP Sense Edition med ekstra RS 485 udgange til Info protokol
EAN-nr EAN-nr: 
6430043856151
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi fire detection panels
Produkttype Protocol repeater
Enhedsforkortelse REP Sense
Produktinformationer
Colour Hvid
Operating voltage range "19...30 V" DC
Højde 231 mm
Bredde 379 mm
Dybde 54 mm
Vægt 2,1 kg
Strømforbrug 50 mA standby
Miljø
IP kapslingsklasse IP30
Relativ fugtighed 0…95 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift 5…40 °C
Protokol for kommunikationsport RS232/RS485 til indgang
RS485 til udgang
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,4 cm
Pakke 1 Længde 23,1 cm
Package 1 Length 37,9 cm
Pakke 1 Vægt 2100,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland LV
Garanti
Garanti 24 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager