Schneider-Electric
 
FFS00703849 Billede - Schneider-electric
FFS00703849
ZLPX Sense gruppe alarm LED-panel
EAN-nr EAN-nr: 
6430075470240
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi fire detection panels
Produkttype LED panel
Produktinformationer
Operating voltage range "19...30 V" DC
Højde 328 mm
Bredde 417 mm
Dybde 79 mm
Vægt 5 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP30
Omgivelsestemperatur under drift 5…40 °C
Protokol for kommunikationsport RS232/RS485 til indgang
RS485 til udgang
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 41,7 cm
Pakke 1 Længde 32,8 cm
Package 1 Length 7,9 cm
Pakke 1 Vægt 4350 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland LV
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager