Schneider-Electric
 
FFS00703959 Billede - Schneider-electric
FFS00703959
Monteringsskab til FDP221
EAN-nr EAN-nr: 
6430075470233
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi fire detection panels
Produkttype Mounting cabinet
Produktinformationer
Højde 360 mm
Bredde 430 mm
Dybde 142 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Vægt 6,4 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland FI
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager