Schneider-Electric
 
FFS00703961 Billede - Schneider-electric
FFS00703961
Rammekit til planforsænkninng af FDP252/292. Sættet inkluderer både ramme og bagplade til montering.
EAN-nr EAN-nr: 
6430043859046
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi fire detection panels
Produktinformationer
Højde 650 mm
710 mm
Bredde 430 mm
Dybde 83,50 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,0 cm
Pakke 1 Længde 44,5 cm
Package 1 Length 62,0 cm
Pakke 1 Vægt 6,34 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland FI
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager