|
|
|
FFS00703962
Ramme til planforsænkninng af FDP221. Inkluderer ramme men leveres uden bagplade.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Esmi fire detection panels
|
Produktinformationer
Højde
|
430 mm
490 mm
|
Bredde
|
430 mm
|
Dybde
|
74,50 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
47,5 cm
|
Package 1 Length
|
51,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,8 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|