Schneider-Electric
 
FFS06431507 Billede - Schneider-electric
FFS06431507
CBE6-RS, rød klokke til Indendørs anvendelse.
EAN-nr EAN-nr: 
6430075471308
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi conventional components
Produkttype Fire alarm bell
Farve Rød
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding 20.4...27.6 V
11 V activation
Strømforbrug 12 mA ved 24 V DC alarm
Akustisk niveau 96 dBA ved ved 1m
Materiale Aluminium
Montagested Indendørs
Diameter 150 mm
Dybde 64 mm
Vægt 378 g
Miljø
Standarder EN 54-3
Produktcertificeringer LPCB
IP kapslingsklasse IP21C
Relativ fugtighed 0…96 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -10…50 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland GB
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager