|
|
|
FFS06432677
DFU 911 Støvfilter boks, inkl. filter.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Esmi special detection application
|
Produkttype
|
Dust filter unit
|
Produktinformationer
Medfølgende udstyr
|
2 x skrue
2 x dowel
2 x pakning
|
Materiale
|
"ABS FR" i henhold til UL 94 V0
|
Farve
|
Grå ("RAL 280 70 05")
Anthracite violet ("RAL 300 20 05")
|
Højde
|
210 mm
|
Bredde
|
111 mm
|
Dybde
|
137 mm
|
Vægt
|
490 g
|
Miljø
Standarder
|
"EN 54-20"
"EN 54-27"
|
Relativ fugtighed
|
0…95 % non-condensing
0…70 % kontinuerlig
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved lager
|
0…70 °C non-condensing
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|