Schneider-Electric
 
FFS06435137 Billede - Schneider-electric
FFS06435137
T-clips til fastgørelse af linie termokabel
EAN-nr EAN-nr: 
6430043859077
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi special detection application
Produkttype Fastener
Produktinformationer
Højde 14,98 mm
Bredde 31,98 mm
Dybde 25,90 mm
Vægt 1,60 g
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,5 cm
Pakke 1 Længde 2,6 cm
Package 1 Length 4,0 cm
Pakke 1 Vægt 2,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland TW
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager