Schneider-Electric
 
FFS06711100 Billede - Schneider-electric
FFS06711100
72051EI højfølsom Optisk røgdetektor m. isolator
EAN-nr EAN-nr: 
6430043859022
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for SLC range
Produkttype Røgdetektor
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding "15...32 V" DC
Materiale "PC/ABS FR"
Farve Pure white (RAL 9010)
Ledertværsnit 0…2,5 mm²
Diameter 102 mm
Højde 61 mm (with base)
Vægt 110 g
Miljø
Relativ fugtighed 0…93 % non-condensing
Temperatur ved drift -10…55 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,5 cm
Pakke 1 Længde 10,5 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Pakke 1 Vægt 110,0 g
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager