Schneider-Electric
 
FFS06716518 Billede - Schneider-electric
FFS06716518
EB-6500E adressérbar linierøg detektor
EAN-nr EAN-nr: 
6430075470486
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi special detection application
Produkttype Beam detector
Aftastningtype Rød
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding "15...32 V" DC
"15...28.5 V" DC with isolator
Strømforbrug 2 mA ved 24 V DC standby
"8.5 mA" ved 24 V DC alarm LED on
2.5 mA ved 24 V DC fault LED on
20 mA ved 24 V DC alignment mode
Materiale Låg: "PC/ABS FR"
Lens cover: lexan
Backbox: noryl
Udgangstype Alarm udgang "15...32 V" "6...15 mA" DC
Betjeningsafstand "5...70 m"
"70...100 m" with long range reflector
Driftsstilling "+/- 0.5°" maximum misalignment angle detector
"+/- 10°" maximum misalignment angle reflector
"+/- 10°" adjustment angle vandret
"+/- 10°" adjustment angle lodrette
Farve Låg: hvid
Lens cover: Sort
Ledertværsnit 0,3…3,2 mm²
Bredde 193 mm
Højde 253 mm
Dybde 84 mm
Vægt 1,77 kg
Miljø
Standarder "EN 54-12"
"EN 54-17"
Produktcertificeringer CPD
LPCB
IP kapslingsklasse IP54
Relativ fugtighed 10…95 % non-condensing
Temperatur ved drift -30…55 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 20,7 cm
Pakke 1 Længde 17,2 cm
Package 1 Length 31,5 cm
Pakke 1 Vægt 1,413 kg
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager