Schneider-Electric
 
FFS06716521 Billede - Schneider-electric
FFS06716521
Konventionel linierøg, EB-6500RSE, med selvtest
EAN-nr EAN-nr: 
6430075470516
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi special detection application
Produkttype Beam detector
Aftastningtype Rød
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding "15...32 V" DC
Strømforbrug 17 mA ved 24 V DC standby
38.5 mA ved 24 V DC alarm maksimum
"8.5 mA" ved 24 V DC fault
500 mA ved 24 V DC peak
Materiale Låg: "PC/ABS FR"
Lens cover: lexan
Backbox: noryl
Udgangstype Alarm udgang "15...32 V" "6...15 mA" DC
Belastningsstrøm 0,5 A ved 30 V DC til relæ udgang
Betjeningsafstand "5...70 m"
"70...100 m" with long range reflector
Driftsstilling "+/- 0.5°" maximum misalignment angle detector
"+/- 10°" maximum misalignment angle reflector
"+/- 10°" adjustment angle vandret
"+/- 10°" adjustment angle lodrette
Farve Låg: hvid
Lens cover: Sort
Ledertværsnit 0,3…3,2 mm²
Bredde 193 mm
Højde 253 mm
Dybde 84 mm
Vægt 1,8 kg
Miljø
Standarder "EN 54-12"
Produktcertificeringer CPD
LPCB
IP kapslingsklasse IP54
Relativ fugtighed 10…95 % non-condensing
Temperatur ved drift -30…55 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager