Schneider-Electric
 
FFS06717010 Billede - Schneider-electric
FFS06717010
Monitormodul (EM210E) med 1 monitorindgang. adresserbar. Mont. med clips eller monteringsboks M200E-xx. Anvendes med SLCx sløjfekort
EAN-nr EAN-nr: 
6430030845427
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for SLC range
Produkttype Input module
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding 15...30 V DC
Strømforbrug "310 µA" ved 24 V DC standby
"510 µA" ved 24 V DC standby LED on
Ledertværsnit 0…2,5 mm²
Antal indgange 1 til input strømkreds
Længde 93 mm
Højde 23 mm
Bredde 94 mm
Vægt 100 g
Miljø
Produktcertificeringer LPCB
IP kapslingsklasse IP30
Relativ fugtighed 5…95 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -20…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 11,0 cm
Pakke 1 Længde 5,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Pakke 1 Vægt 110,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager