Schneider-Electric
 
FFS06717022 Billede - Schneider-electric
FFS06717022
EM221EA Dobbel in- Single output modul m. isolator. Erstatter EM221E
EAN-nr EAN-nr: 
6430075471216
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for SLC range
Produkttype Input/output module
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding "15...32 V" DC
Strømforbrug 140 µA ved 24 V DC standby
5.5 mA maksimum LED on
Belastningsstrøm 2 A ved 30 V DC modstandsdygtig belastning til relæ udgang
Lokal indikering LED Blinkende grøn til polling
LED rød til alarm
LED grøn til relay active
Medfølgende udstyr Isolator
Ledertværsnit 0…2,5 mm²
Antal indgange 2 til input strømkreds
Antal udgange 1 relæ udgang
Længde 97 mm
Højde 22 mm
Bredde 93 mm
Vægt 118 g
Miljø
Standarder "EN 54-17"
"EN 54-18"
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse IP30
Relativ fugtighed 5…95 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -20…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,2 cm
Pakke 1 Længde 9,7 cm
Package 1 Length 9,2 cm
Pakke 1 Vægt 118,0 g
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager