Schneider-Electric
 
FFS06717032 Billede - Schneider-electric
FFS06717032
EM210EA-CZR Konventionelt gruppe modul. Erstatter EM210E-CZR
EAN-nr EAN-nr: 
3606485875972
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for SLC range
Produkttype Zone module
Produktinformationer
Længde 99 mm
Højde 22 mm
Bredde 93 mm
Vægt 118 g
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,2 cm
Pakke 1 Længde 9,7 cm
Package 1 Length 9,2 cm
Pakke 1 Vægt 120 g
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager