Schneider-Electric
 
FFS06717043 Billede - Schneider-electric
FFS06717043
EM201EA240 Relæ modul, 240V Relæ udgang
EAN-nr EAN-nr: 
3606485875958
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for SLC range
Produkttype Relay module
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding "15...32 V" DC
Strømforbrug 5.5 mA ved 24 V DC alarm LED on
Belastningsstrøm 5 A ved 30 V DC resistiv belastning belastning til relæ udgang
5 A ved 250 V AC resistiv belastning belastning til relæ udgang
Ledertværsnit 0…2,5 mm²
Længde 93 mm
Højde 22 mm
Bredde 99 mm
Vægt 118 g
Miljø
IP kapslingsklasse IP30
Relativ fugtighed 5…95 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -20…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,2 cm
Pakke 1 Længde 9,7 cm
Package 1 Length 9,2 cm
Pakke 1 Vægt 120 g
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager