Schneider-Electric
 
FFS06725273 Billede - Schneider-electric
FFS06725273
Linierøg detektor (29650-069) konventionel. 8-50m.
EAN-nr EAN-nr: 
6430030848794
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi special detection application
Produkttype Beam detector
Aftastningtype Rød
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding "14...36 V" DC
Strømforbrug 6 mA standby for 1 detector
"8.5 mA" standby for 2 detector
37 mA alignment mode for 1 detector
37 mA alignment mode for 2 detector
Betjeningsafstand "8...100 m"
Beskyttelsestype "10...60 %"
"35 %" default
Miljø
Standarder "EN 54-12"
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse IP54
Relativ fugtighed 0…93 % non-condensing
Temperatur ved drift -10…55 °C
Omgivelsestemperatur ved lager -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 15,0 cm
Pakke 1 Længde 20,0 cm
Package 1 Length 30,0 cm
Pakke 1 Vægt 3,5 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland GB
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager