Schneider-Electric
 
FFS06725274 Billede - Schneider-electric
FFS06725274
Ekstra liniedetektor hoved (29650-070).
EAN-nr EAN-nr: 
6430030848800
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi special detection application
Produkttype Additional beam detector head
Produktinformationer
[Us] nominel forsyningsspænding "14...36 V" DC
Beskyttelsestype "10...60 %"
"35 %" default
Strømforbrug 6 mA for 1 detector, standby
"8.5 mA" for 2 detector, standby
37 mA for 1 detector, alignment mode
37 mA for 2 detector, alignment mode
Output strøm 100 mA at "36 V" DC
Driftsafstand "8...100 m"
Miljø
Standarder "EN 54-12"
IP kapslingsklasse IP54
Relativ fugtighed 0…93 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -10…55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 15,0 cm
Pakke 1 Længde 20,0 cm
Package 1 Length 30,0 cm
Pakke 1 Vægt 3,5 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland GB
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager