Schneider-Electric
 
FFS06726025 Billede - Schneider-electric
FFS06726025
XPA-IN-14012-APO trådløs dobbelt IO modul. Bemærk: Fælles signal fra ind- og udgange.
EAN-nr EAN-nr: 
6430030848527
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ALC range
Produkttype Input/output module
Produktinformationer
Kommunikationsnetværk Trådløs
[Ue] Nominel driftsspænding 3 V DC
Belastningsstrøm 2 A ved 30 V DC til relæ udgang
Farve Grå
Materiale ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Medfølgende udstyr Isolator
Antal batterier 6 AA alkaline batteri 1,5 V
Antal indgange 2 til input strømkreds
Antal udgange 2 relæ udgang
Højde 240 mm
Bredde 120 mm
Dybde 60 mm
Vægt 620 g
Miljø
Standarder "EN 54-18"
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse IP65
Relativ fugtighed 0…95 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -10…55 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,0 cm
Pakke 1 Længde 12,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Pakke 1 Vægt 250,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland GB
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager