Schneider-Electric
 
FFS06726028 Billede - Schneider-electric
FFS06726028
XPA-CB-14016-APO Trådløs optisk detektor m. sokkel lydgiver.
EAN-nr EAN-nr: 
6430043853334
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ALC range
Produkttype Optical smoke detector
Audible alarm device
Produktinformationer
Kommunikationsnetværk Trådløs
Antal batterier 3 AA alkaline batteri 1,5 V
3 C alkaline batteri 1,5 V
Signaltyper 4 tone pair alarm
Akustisk niveau 74...87 dBA
Indstillingsmåde Volume: LOW indstillinger
Volume: high indstillinger
Miljø
Standarder "EN 54-25"
EN 54-3
EN 54-7
Produktcertificeringer CPR
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,0 cm
Pakke 1 Længde 12,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Pakke 1 Vægt 250,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland GB
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager