Schneider-Electric
 
FFS06726032 Billede - Schneider-electric
FFS06726032
XPA-CB-14020-APO Trådløs optisk detektor m. sokkel lydgiver/Blitz.
EAN-nr EAN-nr: 
6430043853372
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ALC range
Produkttype Optical smoke detector
Audible alarm device
Visual alarm device
Produktinformationer
Kommunikationsnetværk Trådløs
Materiale PC (polykarbonat) FR
Antal batterier 3 AA alkaline batteri 1,5 V
3 C alkaline batteri 1,5 V
Signaltyper 4 tone pair alarm
Akustisk niveau 75...87 dBA
Indstillingsmåde Volume: LOW indstillinger
Volume: high indstillinger
Farve Hvid
Diameter 100 mm
With mounting base: 105 mm
Højde 30 mm
80 mm (with mounting base)
Vægt 80 g
400 g with mounting base
Miljø
Standarder EN 54-3
EN 54-7
"EN 54-25"
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse "IP23D"
Relativ fugtighed 0…95 % non-condensing
Temperatur ved drift -10…50 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,0 cm
Pakke 1 Længde 12,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Pakke 1 Vægt 250,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland GB
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager