Schneider-Electric
 
FFS06726033 Billede - Schneider-electric
FFS06726033
XPA-CB-14021-APO Trådløs Termo detektor A1R m. sokkel lydgiver/Blitz
EAN-nr EAN-nr: 
6430043853389
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ALC range
Produkttype Varmedetektor
Audible alarm device
Visual alarm device
Produktinformationer
Kommunikationsnetværk Trådløs
Materiale PC (polykarbonat) FR
Antal batterier 3 AA alkaline batteri 1,5 V
3 C alkaline batteri 1,5 V
Signaltyper 4 tone pair alarm
Akustisk niveau 75...87 dBA
Indstillingsmåde Volume: LOW indstillinger
Volume: high indstillinger
Farve Hvid
Diameter 100 mm
With mounting base: 105 mm
Højde 30 mm
80 mm (with mounting base)
Vægt 80 g
400 g with mounting base
Miljø
Standarder EN 54-3
"EN 54-25"
"class A1R" EN 54-5
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse "IP23D"
Relativ fugtighed 0…95 % non-condensing
Temperatur ved drift -10…50 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,0 cm
Pakke 1 Længde 12,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Pakke 1 Vægt 250,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland GB
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager