Schneider-Electric
 
FFS06728105 Billede - Schneider-electric
FFS06728105
55000-298APO Udendørs lydgiver/Bltiz med isolator, rød
EAN-nr EAN-nr: 
6430030844635
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ALC range
Produkttype Sounder beacon
Produktinformationer
Farve Rød
[Ue] Nominel driftsspænding "18...28 V" DC polarity sensitive
Strømforbrug 330 mA ved 24 V DC standby
"9 mA" ved 24 V DC alarm
"1.2 mA" ved 24 V DC power-up surge < 1 s
Akustisk niveau "100 dBA"
Bredde 110 mm
Længde 110 mm
Højde 113 mm
Vægt 294 g
Miljø
Standarder EN 54-3
"EN 54-17"
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse IP66
Omgivelsestemperatur under drift -20…70 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,0 cm
Pakke 1 Længde 12,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Pakke 1 Vægt 250,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland GB
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager